Per il fissaggio della guida portante per interruttori di potenza.
- Codice prodotto:
- SV 9683326
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio della guida portante per interruttori di potenza sul profilo dell'armadio o sul pannello laterale per scomparti funzionali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Profondità: = 600 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,4 kg
- Peso lordo
- 3,646 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Angolare per fissaggio guide supporto interruttori automatici per VX (P: 600 mm)
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità UK
- Documentazione
- Istruzioni