Supporti terminali per scomparto interruttori-sezionatori sottocarico

Codice prodotto: SV 9674435

Supporto terminale per il sistema sbarre con la funzione di sostenere in verticale il sistema sbarre alimentato dall'alto.

Codice prodotto:
SV 9674435
Descrizione prodotto
Supporto terminale per il sistema sbarre all'interno dello scomparto interruttori-sezionatori, con la funzione di sostenere in verticale il sistema sbarre alimentato dall'alto.
Materiale
Poliestere termoindurente
Parti incluse nella fornitura
Angolari di fissaggio e viti
Per sbarre di distribuzione
Larghezza: 50
Altezza: 10 mm
Numero dei poli
3 poli
4 poli
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,35 kg
Peso lordo
1,397 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177613522
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV End support, for busbar WH: 50x10 mm, (fuse-switch disconnector section)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information