Sbarra di distribuzione per scomparto interruttori-sezionatori sottocarico

Codice prodotto: SV 9674408

Installabile negli scomparti per interruttori-sezionatori, idonea per i sistemi sbarre principali Maxi-PLS e Flat-PLS.

Codice prodotto:
SV 9674408
Descrizione prodotto
Sbarra idonea per i sistemi sbarre principali Maxi-PLS e Flat-PLS, installabile negli scomparti per interruttori-sezionatori.
Materiale
Rame elettrolitico
Lunghezza
1.632,5 mm
Adatti per
Altezza: = 2.000 mm
Sezione
80 mm x 10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
11,7 kg
Peso lordo
11,8 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
11,62
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177613775
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Distribution busbar E-Cu, WH: 80x10 mm, L: 1632,5 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK