Blocco a morsetti per sbarre di distribuzione per scomparto interruttori-sezionatori sottocarico

Codice prodotto: SV 9674488

Per la connessione senza forature degli angolari di connessione al sistema sbarre all'interno dello scomparto per interruttori-sezionatori.

Codice prodotto:
SV 9674488
Descrizione prodotto
Per la connessione senza forature degli angoli di connessione al sistema sbarre all’interno dello scomparto per interruttori-sezionatori.
Materiale
Rame elettrolitico
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Per sbarre di distribuzione
Larghezza: 80, 100 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,8 kg
Peso lordo
1,831 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1,52
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177613560
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Terminal block, for distribution busbar, for busbar W: 80/100 mm, (fuse-switch disconnector section)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi