- Codice prodotto:
- SV 9674441
- Esecuzione
- per zona tetto/ zona fondo
- Descrizione prodotto
- Per collegare senza forature i sistemi sbarre principali Maxi-PLS o Flat-PLS con i sistemi sbarre di distribuzione all'interno degli scomparti per interruttori-sezionatori.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Per applicazioni con barre di distribuzione
- L1/L2/L3
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Profondità: = 600 mm
- Confezione
- 1 serie
- Peso netto
- 8,208 kg
- Peso lordo
- 9,12 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 9,56
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177626874
- ECLASS 8.0
- 27400613