- Codice prodotto:
- SV 9674445
- Esecuzione
- per zona tetto/ zona fondo 
- Descrizione prodotto
- Per collegare senza forature i sistemi sbarre principali Maxi-PLS o Flat-PLS con i sistemi sbarre di distribuzione all'interno degli scomparti per interruttori-sezionatori. 
- Materiale
- Rame elettrolitico 
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio 
- Per applicazioni con barre di distribuzione
- L1/L2/L3 
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Maxi-PLS 3200 
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
 Profondità: = 600 mm
- Confezione
- 1 serie 
- Peso netto
- 7,56 kg
- Peso lordo
- 8,4 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 7,7 
- Codice tariffa doganale
- 74198090 
- EAN
- 4028177626911 
- ECLASS 8.0
- 27400613