Sbarra di distribuzione 30 x 10 mm

Codice prodotto: SV 9675212

Codice prodotto:
SV 9675212
Esecuzione
Per sistema sbarre di distribuzione installato dietro allo scomparto funzionale
Per sbarre di distribuzione nello scomparto funzionale (indoor)
Descrizione prodotto
Predisposte per la connessione degli elementi del set di giunzione a T.
Materiale
Rame elettrolitico
Lunghezza
1.610 mm
Adatti per
Adatta anche come sbarra verticale per combinazioni PE/PEN/N.
Adatti per
Altezza: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,3 kg
Peso lordo
4,327 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
4,3
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177575936
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV R4P Sbarre Di Distribuzione 30X10 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
General technical information