- Codice prodotto:
- SV 9675321
- Applicazioni tipiche
- Per l'accoppiamento tra sistemi di sbarre principali Maxi-PLS orizzontali e sistemi di sbarre di distribuzione RiLine verticali nello scomparto modulare di partenza linee
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Profondità: = 600 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Larghezza: 30
Altezza: 10, 5 mm
- Confezione
- 1 serie
- Peso netto
- 4 kg
- Peso lordo
- 4,1 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 1,76
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177619210
- ECLASS 8.0
- 27400613