- Codice prodotto:
- SV 9675140
- Esecuzione
- Dietro lo scomparto
- Descrizione prodotto
- Per accoppiare le sbarre principali orizzontali con i sistemi sbarre verticali.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Per sbarre di distribuzione
- Larghezza: 30
Altezza: 10, 5 mm - Confezione
- 1 serie
- Peso netto
- 3 kg
- Peso lordo
- 3,2 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 2,82
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177570207
- ECLASS 8.0
- 27400613