Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
- Codice prodotto:
- SV 9660220
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di cavi e conduttori e per il montaggio degli isolatori a pacchetto.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- 4 profili a C
8 supporti
Materiale di fissaggio - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
SE
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 800 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 2,756 kg
- Peso lordo
- 2,957 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177296466
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descrizione prodotto
- SV Profilati a C, L: 800 mm, per TS, SE