- Codice prodotto:
- SV 9660980
- Descrizione prodotto
- In applicazioni personalizzate per la connessione di sbarre e cavi tripolari. In applicazioni personalizzate per la connessione di sbarre e cavi tripolari.
- Materiale
- Supporti frontali: poliammide (PA 6)
Supporto: lamiera di acciaio, zincata
Profilo di montaggio: lamiera di acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- 6 supporti frontali
2 piastre per supporto frontale
1 profilato di montaggio 23 x 23 mm (lunghezza 495 mm)
Materiale di fissaggio
- Per sbarre di distribuzione
- Maxi-PLS 45 S/45
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,221 kg
- Peso lordo
- 5,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369001
- EAN
- 4028177525726
- ETIM 9
- EC004592
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV Maxi-Pls Aliment. Compatta