Vite per componenti di giunzione

Codice prodotto: SV 9686811

Per collegare gli angoli di connessione ed un kit di giunzione (3 e 4 poli).

Codice prodotto:
SV 9686811
Descrizione prodotto
Per unire i componenti come gli angoli di connessione speciali e il kit di giunzione.
Materiale
Acciaio inox
Parti incluse nella fornitura
8 dadi e 16 rondelle di serraggio
Dimensioni
Filettatura: M10
Lunghezza filettatura: 110 mm
Confezione
8 pz.
Peso netto
0,64 kg
Peso lordo
0,703 kg
Codice tariffa doganale
73181900
EAN
4028177982246
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Vite M10x110 mm
Documentazione
Istruzioni