- Codice prodotto:
- SV 9686816
- Descrizione prodotto
- Per unire i componenti come gli angoli di connessione speciali e il kit di giunzione.
- Materiale
- Acciaio inox
- Parti incluse nella fornitura
- 8 dadi e 16 rondelle di serraggio
- Dimensioni
- Filettatura: M10
Lunghezza filettatura: 160 mm - Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 0,88 kg
- Peso lordo
- 0,896 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177981447
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Vite M10x160 mm
- Documentazione
- Istruzioni