Set di giunzione

Codice prodotto: SV 9675887

Per la giunzione di sistemi a sbarre Flat-PLS orizzontali nella zona posteriore e sistemi sbarre verticali.

Codice prodotto:
SV 9675887
Applicazioni tipiche
Per la giunzione tra sistemi sbarre Flat-PLS orizzontali nella zona posteriore e sistemi sbarre verticali Flat-PLS.
For number of bars per conductor
3
4
Per applicazioni con barre di distribuzione
N
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
Flat-PLS 60
Adatti per
Profondità: = 600 mm
Per sbarre di distribuzione
Larghezza: 40, 50, 60
Altezza: 10 mm
Confezione
1 serie
Quota di rame (kg / pezzo)
10,44
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177626409
ECLASS 8.0
27400613
Fogli di dati
General technical information