Copri morsetto lungo per armadi con sezionatori sottocarico per fusibili NH

Codice prodotto: SV 9674980

Protezione contro i contatti diretti in presenza di moduli di partenza con interruttori sezionatori per fusibili NH.

Codice prodotto:
SV 9674980
Descrizione prodotto
Protezione contro i contatti diretti (IP 2X) in presenza di moduli di partenza linee con sezionatori sottocarico per fusibili NH e sistemi di distribuzione a sbarre Maxi-PLS/Flat-PLS.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Set di copertura, in due pezzi (superiore)
Set di copertura, in due pezzi (inferiore)
Materiale di fissaggio
Usable width for Maxi-PLS
700 mm
Usable width for Flat-PLS
500 mm
Nota
La larghezza di montaggio indicata in caso di utilizzo del sistema a sbarre Maxi-PLS è da considerarsi solo in combinazione con i supporti per sbarre di distribuzione sovrapponibili 9649.160/9659.160.
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6 kg
Peso lordo
6,2 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177701588
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descrizione prodotto
PR Otezione Di Copertura Contatto Forma 2
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information