Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9674905
- Descrizione prodotto
- Per coprire gli slot non utilizzati degli interruttori sezionatori per fusibili NH.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 2 angolari di copertura
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Larghezza: 50 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,8 kg
- Peso lordo
- 2,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177701540
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- PA Nnello Di Copertura Nh
- Documentazione
- Istruzioni