Per il fissaggio dei componenti di collegamento, come i capicorda.
- Codice prodotto:
- SV 9676986
- Descrizione prodotto
- Per connessioni individuali.
- Materiale
- Acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Per sbarre di distribuzione
- Maxi-PLS 60
- Dimensioni
- Filettatura: M12
Lunghezza filettatura: 70 mm - Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 0,568 kg
- Peso lordo
- 0,59 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181535
- EAN
- 4028177606944
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Descrizione prodotto
- SV Perni M12X70 mm Maxi-PLS3200
- Documentazione
- Istruzioni