Sbarre di distribuzione Maxi-PLS in rame elettrolitico per sistema Maxi-PLS 45 S

Codice prodotto: SV 9640246

Dimensioni: 45x45 mm, sezione sbarre: 974 mm²

Codice prodotto:
SV 9640246
Descrizione prodotto
Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
Materiale
Rame elettrolitico
Sezione
974 mm²
Lunghezza
725 mm
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,41 kg
Peso lordo
6,41 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
6,41
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177569300
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Maxi-Pls Sbarre Alimentaz 1600A 725mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi