Sbarre di distribuzione Maxi-PLS in rame elettrolitico per sistema Maxi-PLS 45 S

Codice prodotto: SV 9640276

Dimensioni: 45x45 mm, sezione sbarre: 974 mm²

Codice prodotto:
SV 9640276
Descrizione prodotto
Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
Materiale
Rame elettrolitico
Sezione
974 mm²
Lunghezza
925 mm
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Adatti per
Larghezza: = 1.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
8,18 kg
Peso lordo
8,18 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
8,18
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177571860
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Maxi-Pls Sbarre Aliment.1600A 925mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information