Sbarre di distribuzione Maxi-PLS in rame elettrolitico per sistema Maxi-PLS 45

Codice prodotto: SV 9640201

Dimensioni: 45x45 mm, sezione sbarre: 1354 mm²

Codice prodotto:
SV 9640201
Descrizione prodotto
Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
Materiale
Rame elettrolitico
Sezione
1.354 mm²
Lunghezza
491 mm
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,92 kg
Peso lordo
6,015 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
5,92
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177569355
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Maxi-Pls Sbarre Alimentaz 2000A 491mm
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information