Sbarre di distribuzione Maxi-PLS in rame elettrolitico per sistema Maxi-PLS 45

Codice prodotto: SV 9640281

Dimensioni: 45x45 mm, sezione sbarre: 1354 mm²

Codice prodotto:
SV 9640281
Descrizione prodotto
Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
Materiale
Rame elettrolitico
Sezione
1.354 mm²
Lunghezza
999 mm
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Adatti per
Larghezza: = 1.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
12,04 kg
Peso lordo
12,202 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
12,04
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177569430
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Maxi-Pls Sbarre Alimentaz 2000A 999mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi