Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2021
- Codice prodotto:
- SV 9650271
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Sezione
- 2.323 mm²
- Lunghezza
- 925 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Adatti per
- Larghezza: = 1.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 19,12 kg
- Peso lordo
- 19,235 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 19,12
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177569546
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Maxi-Pls Sbarre Aliment.3200A 925mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions