Sbarre di distribuzione Maxi-PLS in rame elettrolitico per sistema Maxi-PLS 60

Codice prodotto: SV 9650301

Dimensioni: 60x60 mm, sezione sbarre: 2323 mm², per sistemi di collegamento cavi fino a 6300 A

Codice prodotto:
SV 9650301
Descrizione prodotto
Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
Materiale
Rame elettrolitico
Sezione
2.323 mm²
Lunghezza
1.125 mm
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Adatti per
Larghezza: = 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
23,25 kg
Peso lordo
23,552 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
23,25
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177569577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Maxi-Pls Sbarre Aliment.3200A 1125mm