Per collegare gli angoli e i kit connessione di sbarre in rame piatto al sistema Flat-PLS
- Codice prodotto:
- SV 9676546
- Descrizione prodotto
- Per collegare gli angoli di connessione ai sistemi sbarre.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- For Busbar width
- 60 mm
- Guide per linea
- 3
4 - Nota
- Le viti incluse sono utilizzate per fissare gli elementi di contatto alle sbarre
- Le viti di fissaggio degli angoli di connessione non fanno parte della fornitura
- Selezionare la lunghezza delle viti in base alla larghezza B delle sbarre di distribuzione, ad es. lunghezza vite = B + quota di fissaggio + (numero delle sbarre x 10)
- Numero di viti per angolare: Con 2 sbarre per fase: 2 pz. e con 3 o 4 sbarre per fase: 4 pz.
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- Flat-PLS
- Quota di fissaggio
- 40 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,15 kg
- Peso lordo
- 1,254 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,93
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177602779
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Elem. Di Contatto Per Sbarre Flat-Pls
- Documentazione
- Safety instructions