Per collegare i capicorda ad un sistema Flat-PLS con 2 - 4 sbarre per linea.
- Codice prodotto:
- SV 9676710
- Descrizione prodotto
- Per la connessione dei capicorda ad un sistema di sbarre di distribuzione in rame piatto. Per sbarre con spessore 10 mm.
- Materiale
- Piastra di connessione: E-Cu, nichelato
Aggancio sbarre: acciaio inox - Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio incluso (senza viti)
- Indicazioni per il montaggio
- Selezionare la lunghezza delle viti in base alla larghezza B delle sbarre di distribuzione, ad es. lunghezza vite = B + quota di fissaggio. Le viti non fanno parte della fornitura.
- Agganci sbarre con dadi ad innesto M10
- Guide per linea
- 2
- Dimensioni
- Filettatura: M10
- Quota di fissaggio
- 40 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,12 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,07
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177625778
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Derivazione da sbarre FLAT-PLS con perno M10
- Documentazione
- Safety instructions