Piastra di connessione per puntalini

Codice prodotto: SV 9676714

Per collegare i capicorda ad un sistema Flat-PLS con 2 - 4 sbarre per linea.
Codice prodotto:
SV 9676714
Descrizione prodotto
Per la connessione dei capicorda ad un sistema di sbarre di distribuzione in rame piatto. Per sbarre con spessore 10 mm.
Materiale
Piastra di connessione: E-Cu, nichelato
Aggancio sbarre: acciaio inox
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio incluso (senza viti)
Indicazioni per il montaggio
Selezionare la lunghezza delle viti in base alla larghezza B delle sbarre di distribuzione, ad es. lunghezza vite = B + quota di fissaggio. Le viti non fanno parte della fornitura.
Agganci sbarre con dadi ad innesto M10
Number of studs
2
Dimensioni
Filettatura: M10
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,25 kg
Peso lordo
0,26 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177625785
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information
Technical Data sheet