Elemento riempitivo per set di connessione

Codice prodotto: SV 9686820

Codice prodotto:
SV 9686820
Descrizione prodotto
Quando si utilizzano componenti di allestimento su un sistema a sbarre con 4 sbarre per fase, è necessario un ulteriore elemento riempitivo.
Materiale
Rame elettrolitico
Lunghezza
110 mm
Sezione
25 mm x 10 mm
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,678 kg
Peso lordo
0,68 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,076
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177947283
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrizione prodotto
SV Elemento di riempimento per set di giunzione 25x10 mm L: 110 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions