Sbarra PE/PEN in rame stagnato

Codice prodotto: SV 9685544

Con forature integrate.

Codice prodotto:
SV 9685544
Materiale
Rame elettrolitico (E-Cu), zincato
Dimensioni
Lunghezza: 300 mm
Sezione
40 mm x 10 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
2,1 kg
Peso lordo
2,12 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1,07
Codice tariffa doganale
74071000
Descrizione prodotto
SV Sbarra PE/PEN in rame stagnata 40x10 mm, L=300 mm