- Codice prodotto:
- SV 9685006
- Descrizione prodotto
- Sbarra di rame forata.
- Materiale
- Rame elettrolitico (E-Cu), zincato
- Sezione
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 50 mm
Altezza: 10 mm
Lunghezza: 585 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,5 kg
- Peso lordo
- 2,608 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 2,6
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- Descrizione prodotto
- SV Sbarra in rame stagnata, forata 50x10 mm, L= 585 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)