Supporti per sbarre per sistemi con elevata Icc

Codice prodotto: SV 9676021

Per completare i sistemi di supporto sbarre con elevata tenuta al corto circuito.

Codice prodotto:
SV 9676021
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Per applicazioni che richiedono solo 1, 2 o 3 sbarre, è necessario chiudere gli spazi liberi con elementi riempitivi.
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
Flat-PLS 100
Per sbarre di distribuzione
Sbarre in rame piatto
Sezione
100 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,34 kg
Peso lordo
1,345 kg
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177600898
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Sammelschienenhalter 4X 100X10mm
Approvazioni
ABS
CSA + CSAus
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information