Supporti per sbarre per sistema sbarre di distribuzione

Codice prodotto: SV 9686100

Per il montaggio di sistemi a sbarre verticali. Per sbarre di distribuzione 30 x 5 e 30 x 10 mm.

Codice prodotto:
SV 9686100
Descrizione prodotto
Per l'installazione dei sistemi a sbarre di distribuzione verticali (2 x 30 x 10 mm, 3/4 poli, interasse 70 mm) o dei sistemi a sbarre (30 x 5/10 mm, 3/4 poli, interasse 60 mm) con componenti RiLine nello scomparto modulare di partenza linee.
Materiale
Plastica termoindurente
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
Similare RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Per sbarre di distribuzione
30 x 5/10 mm
30 x 10 mm
Interasse delle sbarre
60 mm
70 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,24 kg
Peso lordo
1,32 kg
Codice tariffa doganale
85469010
EAN
4028177950382
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
SV Supporti sbarre quadripolari, 70 mm, per E-Cu 30x5/10 mm
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions