Adattatori per apparecchi fissaggio a clip

Codice prodotto: SV 9677770

Per interruttori di potenza ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens. Per sistemi a sbarre con interasse di 185 mm.

Codice prodotto:
SV 9677770
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Cavi di collegamento
Per sistemi sbarre con interasse
185 mm
Connessione cavi
inferiore
Installation type
Fissaggio a clip
Numero dei poli
3 poli
Corrente nominale max.
630 A
Tensione nominale di esercizio
690 V, 3~
Nota
Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore
Ideali per l'utilizzo di dispositivi di comando con collegamento frontale
Possibilità di montaggio su sistema di distribuzione a sbarre con o senza profilo di copertura
Dimensioni
Larghezza: 150 mm
Altezza: 585 mm
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 10 mm
Per produttori (tipo)
ABB (Tmax T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX630)
Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,2 kg
Peso lordo
6,629 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
3,754
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177802322
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrizione prodotto
SV Adattatore di connessione 630A, 690V - 185mm fissaggio a clip
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions