Copertura terminale per supporti sbarre

Codice prodotto: SV 9677600

Per la protezione da contatti diretti ai lati del sistema di distribuzione a sbarre. Il fissaggio avviene al supporto per sbarre.

Codice prodotto:
SV 9677600
Descrizione prodotto
Per la protezione da contatti diretti lato destro e sinistro del sistema sbarre di distribuzione. Il fissaggio avviene al supporto sbarre di distribuzione.
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
1 copertura terminale sinistra
1 copertura terminale destra
Adatto per nr. d'ord.
9677.500
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,2 kg
Peso lordo
0,48 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177705371
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrizione prodotto
SV Coperture Terminali Supporto Sbarre 185mm 9677500
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
General technical information