Per la protezione da contatti diretti nella parte anteriore e sul retro in corrispondenza dei punti di collegamento tra più armadi con o senza elementi di giunzione.
- Codice prodotto:
- SV 9677640
- Descrizione prodotto
- Per la protezione da contatti diretti nella parte anteriore e sul retro in corrispondenza dei punti di collegamento tra più armadi con o senza elementi di giunzione.
- Materiale
- Profilato base: polifeniletere (PPE)
Profilato di copertura: poliammide
Copertura centrale: poliammide - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 3 profilati base
1 copertura (sul lato frontale)
2 coperture centrali per supporti sbarre - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 1 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177705456
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrizione prodotto
- SV Copertura protezione contatti diretti, 185mm, connessione armadio
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)
- Documentazione
- Istruzioni