Per la copertura del set di connettori nella parte anteriore.
- Codice prodotto:
- SV 9677792
- Descrizione prodotto
- Per la copertura del set di connettori nella parte anteriore. All'occorrenza la copertura può anche essere utilizzata per proteggere l'area di collegamento dei cavi del quadro. Grazie ad apposite flange è possibile chiudere le aree di accesso ai cavi.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Parti incluse nella fornitura
- Flange di copertura incluse
- Per produttori (tipo)
- ABB (Tmax T7)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,26 kg
- Codice tariffa doganale
- 39191019
- EAN
- 4028177805347
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrizione prodotto
- SV Protezione dai contatti diretti, per adattatori SV 967770X/71X, (ABB - Tmax T7)
- Documentazione
- Istruzioni