- Codice prodotto:
- SV 9677794
- Descrizione prodotto
- Per la copertura del set di connettori nella parte anteriore. All'occorrenza la copertura può anche essere utilizzata per proteggere l'area di collegamento dei cavi del quadro. Grazie ad apposite flange è possibile chiudere le aree di accesso ai cavi.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Parti incluse nella fornitura
- Flange di copertura incluse
- Per produttori (tipo)
- Eaton (NZM 4)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177805354
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrizione prodotto
-
SV Protezione dai contatti diretti, per adattatori SV 967770X/71X, (Eaton - NZM 4)