Trasformatore di misura

Codice prodotto: SV 9677958

Per la misurazione induttiva del flusso di corrente.

Codice prodotto:
SV 9677958
Descrizione prodotto
Design compatto che non pregiudica la profondità di installazione, grazie all'integrazione meccanica nei componenti montati sulle sbarre o sopra si esse (interasse 185 mm), consentendo installazioni salvaspazio.
Materiale
Poliammide
Adatto per nr. d'ord.
9677930
Potenza nominale
2,5 VA
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Insuslation material (class)
H
Primary current
800 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Connessione di conduttori
2,5 ‐ 4 mm²
Frequenza nominale
50 ‐ 60 Hz
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,16 kg
Peso lordo
0,17 kg
Codice tariffa doganale
85043129
EAN
4028177984424
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Descrizione prodotto
SV TA di misura 800 A/5 A per adattore RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930)
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions