Interruttore sezionatore NH

Codice prodotto: SV 9677365

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

Codice prodotto:
SV 9677365
Esecuzione
Tripolari
Funzionamento
Comando tramite interruttore automatico a scatto rapido
Separazione sicura dei contatti mediante doppio sezionamento
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato
Colore
Chassis: RAL 7035
Coperchio: RAL 7001
Maniglia: RAL 7016
Per grandezza fusibili NH
3
Per sistemi sbarre con interasse
185 mm
Connessione cavi
superiore
Connessione elettrica
A vite M12
Installation type
Fissaggio a vite
Numero dei poli
3 poli
Tensione nominale di esercizio
800 V (AC), 3~
Corrente nominale di esercizio max.
500 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni
Larghezza: 100 mm
Altezza: 772 mm
Connessione di conduttori
6 ‐ 240 mm²
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
15 kg
Peso lordo
15,28 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
5,285
Codice tariffa doganale
85043129
EAN
4028177806818
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descrizione prodotto
SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.3, 500 A, 800 V, 3-poli, dado M12, interasse 185 mm, uscita cavi alto, fissaggio a vite
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions