Per garantire la protezione da contatti accidentali nell'area di collegamento dei cavi.
- Codice prodotto:
- SV 9677400
- Descrizione prodotto
- Copertura dell'area di collegamento cavi. Connessione diretta al sezionatore per prolungare la copertura in caso di utilizzo di capicorda lunghi.
- Materiale
- Policarbonato
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Per dimensione
- 00
- Adatto per nr. d'ord.
- 9677.0X0
- 9677.0X5
- Connessione cavi
- inferiore
- Nota
- In caso di utilizzo di interruttori sezionatori per fusibili NH con connessione cavi superiore, è necessario installare una copertura per l'area di collegamento
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Utilizzabile anche con sezionatori per fusibili NH provvisti di uscita cavi superiore
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,16 kg
- Peso lordo
- 0,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 85472000
- EAN
- 4028177705128
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrizione prodotto
- SV Copertura area connessione cavi per NH, Gr.00, 185mm, uscita cavi basso
- Documentazione
- Istruzioni