- Codice prodotto:
- SV 9677530
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio dei sistemi di distribuzione a sbarre con interasse di 185 mm negli armadi TS/SE.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 2 elementi di fissaggio (sinistra/destra)
2 chassis di montaggio
Materiale di fissaggio
Fissaggio del sistema (centrale)
- Indicazioni per il montaggio
- Per la regolazione variabile della profondità del sistema di distribuzione a sbarre nell'armadio di comando è inoltre necessario lo chassis TS 17 x 73 mm (per montaggio perimetrale sul livello esterno). La scelta viene effettuata conformemente alla profondità dell'armadio.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,4 kg
- Peso lordo
- 5,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177705357
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV Sistema di fissaggio per supporto sbarre SV 9677500, per TS, SE (Largh.: 1000 mm)