Per il fissaggio dei sistemi di distribuzione a sbarre con interasse 185 mm negli armadi elettrici.
- Codice prodotto:
- SV 9677531
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio dei sistemi di distribuzione a sbarre con interasse 185 mm nell'armadio elettrico.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 2 elementi di fissaggio (sinistra/destra)
2 chassis di montaggio
Materiale di fissaggio
Fissaggio del sistema (centrale) - Indicazioni per il montaggio
- Per la regolazione variabile della profondità del sistema di distribuzione a sbarre nell'armadio di comando è inoltre necessario lo chassis 23 x 64 mm per VX (per montaggio perimetrale sul livello interno). La scelta viene effettuata conformemente alla profondità dell'armadio.
- Adatto per larghezza
- = 1.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,9 kg
- Peso lordo
- 5,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177923300
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Sistema di fissaggio per VX (L: 1000 mm), per supporto sbarre SV 9677500
- Documentazione
- Istruzioni
- Safety instructions