- Codice prodotto:
- RX 9365003
- Materiale
- Parte superiore: lamiera d'acciaio, zincata
Piastra di contatto: rame elettrolitico, stagnato - Dimensioni
- Lunghezza: 45 mm
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,564 kg
- Peso lordo
- 0,572 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,339
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- ETIM 9
- EC002622
- Descrizione prodotto
- RX Giunto di unione per E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 45 mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Quick guide
- Safety instructions