Clip di fissaggio RiLineX per profilo di protezione

Codice prodotto: RX 9365027

Clip di fissaggio RiLineX del profilo di protezione sistema a sbarre di distribuzione RiLine60. Solo per l'uso con la gamma di componenti RiLineX sul sistema a sbarre di distribuzione RiLine60.

Codice prodotto:
RX 9365027
Materiale
Poliammide (PA 6)
Colore
RAL 35745
Adatto per nr. d'ord.
9365.025
Confezione
24 pz.
Peso netto
0,024 kg
Peso lordo
0,045 kg
Codice tariffa doganale
39269097
ETIM 9
EC002270
Descrizione prodotto
RX Clip di fissaggio per profilo di protezione dai contatti accidentali
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Quick guide
Fogli di dati
General technical information