Portafusibile Classe CC compatto RiLineX per sistemi a sbarre interasse 60 mm. Per fusibili cilindrici Classe CC (30 A) con monitoraggio a LED del fusibile. Per garantire una carretta installazione, il dispositivo è dotato di portafusibili che possono essere bloccati con lucchetto in posizione aperta e piombiati in posizione chiusa. Connessione conduttori facilitata tramite morsetti a molla fino a 6 mm² con angolazione di 45°. Montaggio a scatto senza utensili con adattamento semi-automatico alle sbarre da 5 e 10 mm. A seconda della configurazione, è disponibile anche il monitoraggio elettronico dei fusibili (ESÜ).