Guida DIN di supporto RiLineX per adattatori per apparecchi

Codice prodotto: RX 9365724

Guide DIN RiLineX per adattatori, larghezza 45 mm, per sistemi a sbarre da 60 mm. Fissaggio a scatto su adattatori e supporti.

Codice prodotto:
RX 9365724
Esecuzione
con clip di bloccaggio
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
RAL 35745
Adatto per nr. d'ord.
9360710
9360720
9360730
Dimensioni
Larghezza: 45 mm
Altezza: 10 mm
Confezione
8 pz.
Peso netto
0,064 kg
Peso lordo
0,095 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,43
Codice tariffa doganale
39269097
ETIM 9
EC001285
Descrizione prodotto
RX Guida DIN con clip di bloccaggio, largh. 45 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Quick guide