Cuneo di bloccaggio per adattatori per interruttori

Codice prodotto: RX 9365749

Cuneo di bloccaggio, larghezza 54 mm, per il fissaggio di gruppi avviatori motori su adattatori per apparecchi di sistemi a sbarre di distribuzione da 60 mm.

Codice prodotto:
RX 9365749
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Accessori di fissaggio inclusi
Adatto per nr. d'ord.
9360.740
9360.760
9360.780
Dimensioni
Larghezza: 54 mm
Confezione
8 pz.
Peso netto
0,096 kg
Peso lordo
0,112 kg
Codice tariffa doganale
39269097
Descrizione prodotto
RX Cuneo di bloccaggio per adattatore per apparecchi largh.: 54 mm
Descrizioni
PCF-declaration
Documentazione
Quick guide