- Codice prodotto:
- SV 9635415
- Funzionamento
- Funzioni di comando motore, disponibile come avviatore diretto o avviatore/invertitore, con protezione da sovraccarico integrata
- La tecnica ibrida adottata consente un maggior numero di commutazioni con minore grado di usura tramite dispositivi a semiconduttore
- Durante il funzionamento i contatti meccanici assicurano basse perdite per dissipazione termica
- Configurazione compatta grazie alla larghezza costruttiva ridotta
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Potenza dissipata max.
- 5,5 W
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
- 2
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
- 3
- Tensione nominale di esercizio
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- 3 A
- Nota
- I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL
- Dimensioni
- Larghezza: 22,5 mm
Altezza: 160 mm
Profondità: 114 mm
- Connessione di conduttori
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Monitoraggio della corrente regolabile
- 0,18 ‐ 3 A
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 85371091
- EAN
- 4028177951860
- ETIM 9
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Descrizione prodotto
-
SV RiLine compact partenza motore, 3 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-poli, cavi di connessione 0,14-2,5 mm², LA: 22,5x160 mm