Per il fissaggio di avviatori diretti di diverse lunghezze.
- Codice prodotto:
- SV 9635630
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di avviatori diretti con diverse lunghezze.
- Materiale
- Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 45 mm
Altezza: 40 mm - Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 0,136 kg
- Peso lordo
- 0,183 kg
- Codice tariffa doganale
- 39211900
- EAN
- 4028177919846
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV RiLine compact modulo di estensione (Comfort) LA = 45x40 mm