- Codice prodotto:
- SV 3509.000
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Spessore sbarre
- 5 mm
- Sezione
- 300 mm²
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Tipo di sistema sbarre
- Sbarre in rame elettrolitico
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- PLS 800
- Dimensioni
- Lunghezza: 2.400 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,15 kg
- Peso lordo
- 6,18 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 6,41
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177043350
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Sbarra Pls 800A 2400mm