- Codice prodotto:
- SV 3524000
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Spessore sbarre
- 5 mm
- Sezione
- 300 mm²
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Tipo di sistema sbarre
- Sbarre in rame elettrolitico
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- PLS 800
- Dimensioni
- Lunghezza: 495 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 3,84 kg
- Peso lordo
- 3,84 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 1,32
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177043664
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV 3 Sbarre Pls 800A 495mm